14-pin (PW) package image

TLV9034QPWRQ1 正在供货

具有 120ns 延迟的汽车类 5.5V 低压、高性能四路推挽比较器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TLV9034-Q1 的特性

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 1.65 V 至 5.5 V的电源电压范围
  • 已知启动的上电复位 (POR)
  • 精密输入失调电压为300µV
  • 典型传播延迟为100ns
  • 每通道的低静态电流为16µA
  • 轨至轨输入电压范围超过电源轨
  • 开漏输出选项 (TLV902x-Q1)
  • 推挽输出选项 (TLV903x-Q1)
  • 备选单通道引脚排列选项 (TLV90x0)

  • 2kV ESD 保护

TLV9034-Q1 的说明

TLV902x -Q1 和 TLV903x -Q1 是 汽车级双通道和四通道比较器系列。该系列提供低输入失调电压、容错输入和出色的速度功率比等特性组合,传播延迟为 100ns,每个通道的静态电源电流仅为 18µA。

该系列还包含上电复位 (POR) 特性,这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,从而防止系统上电和断电期间出现输出瞬变。

这些比较器还具有容错输入,容错输入电压可升至 6V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转。因此,该系列的比较器适合在恶劣的嘈杂环境中进行精密电压监测。

TLV902x -Q1 具有开漏输出,可上拉到低于或超过电源电压,使其适用于低压逻辑转换器。

TLV903x -Q1 具有推挽式输出级,能够灌入/拉取许多毫安级电流以驱动 LED 或 MOSFET 栅极等容性负载。

TLV90x0 -Q1 和 TLV90x1 -Q1 是单通道器件的替代引脚排列版本。

该系列具有 -40°C 至 +125°C 的 汽车级额定温度范围,可采用标准的引线和无引线封装。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息