封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TLV9024-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 1.65 V 至 5.5 V的电源电压范围
- 已知启动的上电复位 (POR)
- 精密输入失调电压为300µV
- 典型传播延迟为100ns
- 每通道的低静态电流为16µA
- 轨至轨输入电压范围超过电源轨
- 开漏输出选项 (TLV902x-Q1)
- 推挽输出选项 (TLV903x-Q1)
-
备选单通道引脚排列选项 (TLV90x0)
- 2kV ESD 保护
TLV9024-Q1 的说明
TLV902x -Q1 和 TLV903x -Q1 是 汽车级双通道和四通道比较器系列。该系列提供低输入失调电压、容错输入和出色的速度功率比等特性组合,传播延迟为 100ns,每个通道的静态电源电流仅为 18µA。
该系列还包含上电复位 (POR) 特性,这可确保输出处于已知状态,直到达到最小电源电压,从而防止系统上电和断电期间出现输出瞬变。
这些比较器还具有容错输入,容错输入电压可升至 6V 而不会造成损坏,也不会产生输出相位反转。因此,该系列的比较器适合在恶劣的嘈杂环境中进行精密电压监测。
TLV902x -Q1 具有开漏输出,可上拉到低于或超过电源电压,使其适用于低压逻辑转换器。
TLV903x -Q1 具有推挽式输出级,能够灌入/拉取许多毫安级电流以驱动 LED 或 MOSFET 栅极等容性负载。
TLV90x0 -Q1 和 TLV90x1 -Q1 是单通道器件的替代引脚排列版本。
该系列具有 -40°C 至 +125°C 的 汽车级额定温度范围,可采用标准的引线和无引线封装。