封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV8812 的特性
- 对于成本优化型系统
- 毫微功耗电源电流:425nA/通道
- 偏移电压:500µV(最大值)
- TcVos:1µV/°C
- 增益带宽:6kHz
- 单位增益稳定
- 低输入偏置电流:100fA
- 宽电源电压范围:1.7V 至 5.5V
- 轨到轨输出
- 无输出反转
- EMI 保护
- 温度范围:–40℃ 至 125℃
- 行业标准封装:
- 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装(单通道版本)
- 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装(双通道版本)
TLV8812 的说明
TLV8811(单通道)和 TLV8812(双通道)系列精密超低功耗运算放大器是面向电池供电无线设备和低功耗有线设备中的成本优化型、“始终开启”感测 应用 的理想选择。凭借 6kHz 带宽、425nA 静态电流以及削减至 500µV 以下的偏移电压,TLV881x 放大器具备高精度特性,同时能够为注重电池寿命的设备(例如,CO 气体检测器和便携式电子器件)将功耗降至最低。此类器件的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入级经过精心设计,能够实现超低安培电流,从而降低 IBIAS 和 IOS 误差,否则将影响高源阻抗感测 应用的绝佳选择。此外,内置的电磁干扰 (EMI) 保护功能可降低器件对手机、WiFi、无线发射器、标签阅读器所发出意外射频 (RF) 信号的敏感度。
TLV8811(单通道)和 TLV8812(双通道)两个版本分别采用符合行业标准的 5 引脚 SOT-23 和 8 引脚 VSSOP 封装。