封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YKA) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV7081 的特性
- 宽电源电压范围:1.7V 至 5.5V
- 370nA 静态电源电流
- 4µs 低传播延迟
- 漏极开路输出
- 独立输入电压范围最高可达 5.6V
- 内部磁滞:10mV
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:
- 0.7mm × 0.7mm WCSP (4)
TLV7081 的说明
TLV7081 是一款单通道纳瓦级功率比较器,工作电压低至 1.7V。该比较器采用 0.7mm × 0.7mm 超小型 WCSP 封装,使 TLV7081 适用于空间关键型设计,例如智能手机和其他便携式或电池供电 应用。
TLV7081 具有 不依赖电源电压的广泛输入电压范围。拥有不依赖电源电压的输入范围使 TLV7081 即使在没有通电的情况下也可直接连接电源。
TLV7081 具有可上拉到 V+ 之上的漏极开路输出级,因此适用于电平转换器和双极至单端转换器。