封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV7031 的特性
- 超小型 X2SON、WSON、WQFN 封装
- 微型 SOT-23、SC70、VSSOP 和 TSSOP 封装
- 1.6V 至 6.5V 的宽电源电压范围
- 315nA 静态电源电流
- 3µs 低传播延迟
- 轨到轨共模输入电压
- 内部迟滞
- 推挽输出 (TLV703x)
- 开漏输出 (TLV704x)
- 过驱动输入无相位反转
- –40°C 至 125°C 工作温度
TLV7031 的说明
TLV7031/TLV7041(单通道)、TLV7032/42(双通道)和 TLV7034/44(四通道)是低电压、毫微功耗的比较器。这些器件采用超小型无引线封装以及标准的 5 引脚 SC70、SOT-23、VSSOP 和 TSSOP 封装,因此适用于空间受限型设计,例如智能手机、智能仪表和其他便携式或电池供电类应用。
TLV703x 和 TLV704x 提供出色的速度与功耗综合性能,其传播延迟为 3µs,静态电源电流为 315nA。得益于毫微功耗下的快速响应优势,功耗敏感型系统能够监测故障状况并快速做出响应。这些比较器的工作电压范围为 1.6V 至 6.5V,因此可与 3V 和 5V 系统兼容。
TLV703x 和 TLV704x 还凭借过驱输入和内部迟滞特性来确保不会出现输出相位反转,因此工程师可以将此系列的比较器用在必须将慢速输入信号转换为纯净数字输出的严苛、嘈杂环境中进行精密电压监测。
TLV703x 具有推挽式输出级,能够灌/拉毫安级电流,同时可对 LED 进行控制或驱动容性负载。TLV704x 具有可上拉到 VCC 之上的漏极开路输出级,因此适用于电平转换器和双极至单端转换器。