封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV6713 的特性
- 高电源电压范围:1.8V 至 36V
- 可调节阈值:低至 400mV
- 高阈值精度:
- 0.25%(典型值)
- 在工作温度范围内最高 0.75%
- 低静态电流:7µA(典型值)
- 漏极开路输出
- 内部滞后:5.5mV(典型值)
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:超薄 SOT-23-6
TLV6713 的说明
TLV6713 是一款高电压比较器,工作电压范围为 1.8V 至 36V。该器件具有一个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器以及一个额定电压为 25V 的开漏输出,用于实现欠压检测。监视电压可使用外部电阻进行设置。
当 SENSE 引脚的电压降至负向阈值以下时,OUT 被驱动为低电平;当 SENSE 引脚的电压升至正向阈值以上时,OUT 被驱动为高电平。TLV6713 中的比较器具有抑制噪声的内置迟滞,确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
TLV6713 采用超薄 SOT-23-6 封装,额定结温范围为 –40°C 至 +125°C。