封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV6700 的特性
- 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
- 可调节阈值:低至 400mV
- 高阈值精度:
- 25°C 时最高为 0.5%
- 在工作温度范围内最高为 1.0%
- 低静态电流:5.5µA(典型值)
- 开漏输出
- 内部迟滞:5.5mV(典型值)
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 封装:
- 薄型 SOT-23-6
- WSON-6
TLV6700 的说明
TLV6700 是一个工作电压范围为 1.8V 至 18V 的高电压窗口比较器。该器件拥有两个内部基准电压为 400mV 的高精度比较器和两个额定电压为 18V 的开漏输出。TLV6700 可以作为窗口比较器使用,也可以作为两个独立的比较器使用。可以使用外部电阻器设定监控电压。
当 INA+ 上的电压下降至低于 (VITP - VHYS)时,OUTA 被驱动至低电平,当电压返回到相应阈值 (VITP) 之上时,OUTA 变为高电平。当 INB- 上的电压上升至高于 VITP时,OUTB 被驱动至低电平,当电压下降至低于相应阈值 (VITP - VHYS) 时,OUTB 变为高电平。TLV6700 中的两个比较器都具有用于抑制短时毛刺脉冲的内置迟滞,从而确保稳定的输出运行,不会引起误触发。
TLV6700 采用薄型 SOT-23-6 和无引线 WSON-6 封装,所有封装型号的额定结温范围为 –40°C 至 125°C。