8-pin (D) package image

TLV5638QDR 正在供货

具有串行输入、可编程内部基准、稳定时间和低功耗的 12 位、1us 或 3.5us 双通道 DAC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV5638QD 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TLV5638 的特性

  • Dual 12-Bit Voltage Output DAC
  • Programmable Internal Reference
  • Programmable Settling Time:
    • 1 µs in Fast Mode,
    • 3.5 µs in Slow Mode
  • Compatible With TMS320 and SPITM Serial Ports
  • Differential Nonlinearity <0.5 LSB Typ
  • Monotonic Over Temperature
  • Applications
    • Digital Servo Control Loops
    • Digital Offset and Gain Adjustment
    • Industrial Process Control
    • Machine and Motion Control Devices
    • Mass Storage Devices

SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corporation.

TLV5638 的说明

The TLV5638 is a dual 12-bit voltage output DAC with a flexible 3-wire serial interface. The serial interface allows glueless interface to TMS320 and SPITM, QSPITM, and MicrowireTM serial ports. It is programmed with a 16-bit serial string containing 4 control and 12 data bits.

The resistor string output voltage is buffered by a x2 gain rail-to-rail output buffer. The buffer features a Class AB output stage to improve stability and reduce settling time. The programmable settling time of the DAC allows the designer to optimize speed vs power dissipation. With its on-chip programmable precision voltage reference, the TLV5638 simplifies overall system design.

Because of its ability to source up to 1 mA, the reference can also be used as a system reference. Implemented with a CMOS process, the device is designed for single supply operation from 2.7 V to 5.5 V. It is available in an 8-pin SOIC package to reduce board space in standard commercial, industrial, and automotive temperature ranges. It is also available in JG and FK packages in the military temperature range.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV5638QD 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息