封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV522 的特性
- 无与伦比的性价比
- 宽电源电压范围:1.7V 至 5.5V
- 低电源电流:500nA
- 良好偏移电压:4mV(最大值)
- 良好 TcVos:1.5µV/°C
- 增益带宽:8MHz
- 轨到轨输入和输出 (RRIO)
- 单位增益稳定
- 低输入偏置电流:1pA
- 强化的电磁干扰 (EMI) 保护
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装
应用
- 个人健康监视器
- 电池组
- 太阳能或能量采集系统
- PIR、烟雾、燃气和火灾检测系统
- 电池供电物联网 (IoT) 设备
- 远程传感器/无线传感节点
- 可穿戴设备
- 血糖监测
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV522 的说明
TLV522 是一款 500nA 双路毫微功耗运算放大器,属于 TI 的超值性能毫微功耗运算放大器系列。TLV522 具有 8kHz 增益带宽和 500nA 静态电流,是楼宇自动化和遥感节点中的常见电池供电类 应用 的理想选择。该器件的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 输入级可实现超低 IBIAS,从而降低兆欧级反馈电阻拓扑(例如高阻抗光电二极管和充电检测应用)中经常引入的 误差。此外,内置的电磁干扰 (EMI) 保护可降低器件对手机、WiFi、无线电发射器、RFID 阅读器所发出意外射频 (RF) 信号的敏感度。
TLV522 采用 8 引脚 VSSOP (MSOP) 封装,运行温度范围为 –40°C 至 125°C。