封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DPF) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 5,000 | LARGE T&R |
TLV3691 的特性
- 低静态电流:75nA
- 宽电源:
- 0.9V 至 6.5V
- ±0.45V 至 ±3.25V
- 微型封装:双列扁平无脚封装 (DFN)-6 (1mm × 1mm),5 引脚 SC70
- 输入共模范围扩展至两个电源轨以上 100mV
- 响应时间:24µs
- 低输入偏移电压:±3mV
- 推挽输出
- 工业温度范围:
-40°C 至 125°C
应用
- 过压和欠压检测
- 窗口比较器
- 过流检测
- 零交叉检测
- 系统监控:
- 智能电话
- 平板电脑
- 工业传感器
- 便携式医疗设备
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV3691 的说明
此 TLV3691提供宽电源电压范围、低至 150nA(最大值)的静态电流和轨到轨输入。所有这些 具有 搭配行业标准的超小型封装,使得这款器件成为便携式电子和工业系统中 低压和低功耗 应用的理想选择。
单通道、低功耗、宽电源和温度范围使得这款器件能够灵活处理从消费类到工业类的几乎全部应用。TLV3691 采用 SC70-5 和 1mm × 1mm DFN-6 封装。这款器件可在 -40°C 至 125°C 的扩展工业温度范围内运行。