封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TLV3544 的特性
- 面向成本敏感型系统的宽带宽放大器
- 单位增益带宽:200MHz
- 高转换率:150V/µs
- 低噪声:7.5 nV/√Hz
- 轨至轨 I/O
- 高输出电流:> 100mA
- 出色的视频性能:
- 差分增益:0.02%,相位差:0.09°
- 0.1dB 增益平坦度:40MHz
- 低输入偏置电流:3pA
- 静态电流:5.2mA
- 热关断
- 电源范围:2.5V 至 5.5V
TLV3544 的说明
TLV3541、TLV3542 和 TLV3544 分别为单通道、双通道和四通道低功耗(每通道电流为 5.2mA)、高速、单位增益稳定的轨到轨输入/输出运算放大器,设计用于 所需 带宽较宽的视频及其他应用。
此类器件仅消耗 6.5mA(最大值)电源电流,增益带宽为 200MHz、转换率为 150V/µs,f = 1MHz 时的低噪声输入为 7.5nV/√Hz。凭借这种高带宽、高转换率和低噪声特性组合,TLV354x 系列器件适用于低压高速信号调节系统。
TLV354x 系列运算放大器经过优化,适用于 2.5V (±1.25V) 至 5.5V (±2.75V) 范围内的单电源或双电源操作。共模输入范围超出电源供电范围。输出摆幅处于 100mV 电压轨范围内,支持的动态范围较宽。
TLV354x 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。TLV354x 系列器件可用作多种经济型宽带宽运算放大器的插入式替换件。