TLV3404CDR image

TLV3404CDR 最晚可采购期限

具有漏极开路输出的四路毫微功耗高压比较器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 14
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TLV3404 的特性

  • Low Supply Current: 470 nA Per Channel
  • Input Common-Mode Range Exceeds the Rails: –0.1 V to VCC + 5 V
  • Supply Voltage Range: 2.5 V to 16 V
  • Reverse Battery Protection Up to 18 V
  • Open-Drain CMOS Output Stage
  • Specified Temperature Range:
    • Commercial Grade: 0°C to +70°C
    • Industrial Grade: –40°C to +125°C
  • Ultra-Small Packaging:
    • 5-Pin SOT-23 (TLV3401)
    • 8-Pin MSOP (TLV3402)
  • Universal Op Amp EVM (See Universal Operational Amplifier Evaluation Module Selection Guide For More Information)
  • APPLICATIONS
    • Portable Medical Equipment
    • Wireless Security Systems
    • Remote Control Systems
    • Handheld Instruments
    • Ultra-Low Power Systems

All other trademarks are the property of their respective owners

TLV3404 的说明

The TLV340x is TI’s first family of nanopower comparators with only 470 nA per channel supply current, which makes this device ideal for battery-powered and wireless handset applications.

The TLV340x has a minimum operating supply voltage of 2.7 V over the extended industrial temperature range (TA = –40°C to +125°C), while having an input common-mode range of –0.1 to VCC + 5 V. The low supply current makes it an ideal choice for battery-powered portable applications where quiescent current is the primary concern. Reverse battery protection guards the amplifier from an overcurrent condition due to improper battery installation. For harsh environments, the inputs can be taken 5 V above the positive supply rail without damage to the device.

All members are available in PDIP and SOIC with the single versions in the small SOT-23 package, dual versions in the VSSOP package, and quad versions in the TSSOP package.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息