封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV320AIC3268 的特性
- 立体声音频 DAC 到差分线路输出的 105dB 信噪比 (SNR)
- 到音频模数转换器 (ADC) 立体声线路输入的 95 dB SNR
- 8-192kHz 回放和录制
- 24 mW DirectPathTM 头戴式耳机驱动器的输出功率
- 121 mW 差分接收器输出驱动器的输出功率
- D 类扬声器,此扬声器具有
- 1.45 W (8Ω,5V,10% THDN)
- 1.15 W (8Ω,5V,1% THDN)
- 差分或单端立体声线路输出
- 8 个单端或 4 个全差分模拟输入
- 模拟麦克风输入,和多达 4 个同时数字麦克风通道
- 大范围的信号处理选项
- 完全可编程增强型 miniDSP
- 3 个具有单独 I/O 电源电压的独立数字音频串行接口
- 所有音频串行接口 (ASI) 上支持时分复用 (TDM) 和单声道脉冲编码调制 (PCM)
- ASI 1 上的 8 通道输入和输出
- 可编程锁相环 (PLL),以及低频计时
- 可编程 12 位逐次逼近 (SAR) ADC
- SPI 和 I2C 控制接口
应用范围
- 低功率便携式音频器件
- 消费类音频器件
- 信息娱乐系统
TLV320AIC3268 的说明
TLV320AIC3268 (AIC3268) 为用户提供一个集成的方法以实现具备多数字和模拟音频流的音频系统,将其作为输入源和多输出器件(诸如高功率音频放大器)。 集成的 miniDSP 使得用户能够通过定制音频流信号处理来使他们的产品与众不同。 这款器件的低功耗使其成为电池供电运行系统或者运行在受限功耗环境中的系统的理想选择。
AIC3268 是一款集成型、低功率、低压立体声音频编解码器,并且特有 4 个数字麦克风输入,以及可编程输出、预先定义且可参数化的数字处理块和一个集成 PLL。 所包含的大范围基于寄存器的功率、输入和输出通道配置、增益、效应、端子复用以及时钟控制使得此器件能够精准的针对其目标应用。
AIC3268 支持 8kHz 声音到 192kHz 立体声音乐的大范围应用,从而使其成为多种低功率电池供电运行以及消费类音频应用的理想选择。