42-pin (YZF) package image

TLV320AIC3256IYZFT 正在供货

具有 miniDSP 和 DirectPath™ 耳机放大器的极低功耗立体声编解码器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV320AIC3256IYZFR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLV320AIC3256 信息

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 42
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TLV320AIC3256 的特性

  • Stereo Audio DAC with 100dB SNR
  • 5.0mW Stereo 48ksps DAC-to-Ground-
    Centered Headphone Playback
  • Stereo Audio ADC with 93dB SNR
  • 5.2mW Stereo 48ksps ADC Record
  • PowerTune™
  • Extensive Signal Processing Options
  • Embedded miniDSP
  • Six Single-Ended or 3 Fully-Differential
    Analog Inputs
  • Stereo Analog and Digital Microphone
    Inputs
  • Ground-Centered Stereo Headphone Outputs
  • Very Low-Noise PGA
  • Low Power Analog Bypass Mode
  • Programmable Microphone Bias
  • Programmable PLL
  • 5mm × 5mm 40-pin QFN Package or
    3.5mm × 3.3mm 42-ball WCSP

TLV320AIC3256 的说明

The TLV320AIC3256 (also called the AIC3256) is a flexible, low-power, low-voltage stereo audio codec with programmable inputs and outputs, PowerTune capabilities, fully-programmable miniDSP, fixed predefined and parameterizable signal processing blocks, integrated PLL, and flexible digital interfaces.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV320AIC3256IYZFR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息