封装信息
封装 | 引脚 VQFNP (RHM) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV320AIC3109-Q1 的特性
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 温度等级 2:-40°C 至 +105°C
- 人体放电模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 组件充电模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 单声道音频 DAC:
- 102dBA 信噪比
- 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
- 3D、低音、高音、EQ 或去加重效果
- 单声道音频 ADC:
- 92dBA 信噪比
- 支持 8kHz 至 96kHz 的采样率
- 数字信号处理和噪声过滤
- 四个音频输入引脚:
- 多达 2 个差动输入
- 多达 2 个单端输入
- 六个音频输出驱动器:
- 一个全差动或两个单端耳机驱动器
- 单声道全差动线路输出对
- 低功耗:3.3V 模拟电源电压、14mW 单声道、48kHz 回放
- 具有无源模拟旁路的超低功耗模式
- 前端可编程增益放大器 (PGA)
- 用于 DAC 回放的可编程数字增益:
- 用于录音的自动增益控制 (AGC)
- 可编程麦克风偏置
- 用于灵活时钟生成的可编程锁相环路 (PLL)
- I2C 控制总线
- 音频数据格式:I2S、左平衡和右平衡、DSP 和 TDM
- 电源:
- 模拟 (AVDD, DRVDD):2.7V 至 3.6V
- 数字内核 (DVDD):1.525V 至 1.95V
- 数字 I/O (IOVDD):1.1V 至 3.6V
- 可提供两个 VQFN-32 封装选项:
- 非湿润性侧面 (6PAIC3109TRHBRQ1)
- 可湿侧面 (6PAIC3109TWRHMRQ1)
TLV320AIC3109-Q1 的说明
TLV320AIC3109-Q1
器件是一款低功耗单声道编解码器,配备单声道耳机放大器和多个输入输出通道,且在单端或全差动配置下可编程。该器件包括全面的基于寄存器的电源控制,可实现 48kHz 数模转换器 (DAC)
回放,功耗低至
14mW,因此非常适合低功耗 应用。
TLV320AIC3109-Q1 的录音路径包含集成式麦克风偏置、数控麦克风前置放大器、自动增益控制 (AGC)、灵活的前端多路复用器 (MUX) 和前端模拟混频器 (MIX)。录音过程中,可编程滤波器能够移除可闻噪声。回放路径包括 MIX 和 MUX 功能(从单声道 DAC 和所选输入,经可编程音量控制至各种输出)。