48-pin (RGZ) package image

TLV320AIC29IRGZT 正在供货

具有 6 个音频输入和耳机/扬声器放大器的低功耗单声道 ADC/立体声 DAC

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV320AIC29IRGZR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TLV320AIC29 的特性

  • Stereo Audio DAC and Mono Audio ADC Support Rates Up to 48 ksps
  • High Quality 95-dB Stereo Audio Playback Performance
  • MIC Preamp and Hardware Automatic Gain Control With Up to 59.5-dB Gain
  • Stereo 16- Headphone Amplifier With Capless Output Option
  • 400-mW 8- Audio Power Amp With Direct Battery Supply Connection
  • 32- Differential Earpiece Driver
  • Differential Interface to Cellular Phone Module
  • Integrated PLL For Flexible Audio Clock Generation
  • Low Power 19-mW Stereo Audio Playback at 48 ksps and 3.3-V Analog Supply level
  • Programmable Digital Audio Bass/Treble/EQ/De-Emphasis
  • Auto-Detection of Jack Insertion, Headset Type, and Button Press
  • Direct Battery Measurement Accepts Up to 6-V Input
  • On-Chip Temperature and Auxiliary Input Measurement
  • Programmable Measurement Converter Resolution, Speed, Averaging, and Timing
  • SPI™ and I2S™ Serial Interfaces
  • Full Power-Down Control
  • 48-Pin QFN Package
  • APPLICATIONS
    • Personal Digital Assistants
    • Cellular Smartphones
    • Digital Still Cameras
    • Digital Camcorders
    • MP3 Players

US Patent No. 624639
SPI is a trademark of Motorola, Inc.
I2S is a trademark of Philips Corporation.

TLV320AIC29 的说明

The TLV320AIC29 is a low-power, high-performance audio codec with 16/20/24/32-bit 95-dB stereo playback, mono record functionality at up to 48 ksps. Two microphone inputs include independent programmable bias voltages, built-in pre-amps, and hardware automatic gain control, with single-ended or fully-differential signal input capabilities.

The stereo 16- headphones at 19 mW with a 3.3-V analog supply level.

The AIC29 offers a 12-bit measurement ADC and internal reference voltage. It includes an on-chip temperature sensor capable of reading 0.3°C resolution, as well as a battery measurement input capable of reading battery voltages up to 6 V, while operating at an analog supply as low as 3 V. The AIC29 is available in a 48-lead 7 x 7 mm QFN package.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TLV320AIC29IRGZR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息