封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTW) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TLV320ADC3140 的特性
- 多通道高性能 ADC:
- 4 通道模拟麦克风输入或线路输入,
- 8 通道数字 PDM 麦克风,或
- 模拟和数字麦克风组合
- ADC 线路和麦克风差分输入性能:
- 动态范围 (DR):106dB
- THD+N:–98dB
- 动态范围 (DR):106dB
- ADC 通道相加模式,DR 性能:
- 109dB,2 通道相加
- 112dB,4 通道相加
- ADC 输入电压:
- 差分 2VRMS 满量程输入
- 单端 1VRMS 满量程输入
- ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 768kHz
- 可编程通道设置:
- 通道增益:0dB 至 42dB,步长 1dB
- 数字音量控制:–100dB 至 27dB
- 增益校准分辨率为 0.1dB
- 相位校准分辨率为 163ns
- 可编程麦克风偏置或电源电压生成
- 低延迟信号处理滤波器选择
- 可编程 HPF 和双二阶数字滤波器
- 自动增益控制器 (AGC)
- I2C 或 SPI 控制
- 集成高性能音频 PLL
- 自动时钟分频器设置配置
- 音频串行数据接口:
- 格式:TDM、I2S 或左平衡 (LJ)
- 字长:16 位、20 位、24 位或 32 位
- 主/从接口
- 单电源运行:3.3V 或 1.8V
- I/O 电源运行:3.3V 或 1.8V
- 1.8V AVDD 电源电压下的功耗:
- 8.5mW/通道(16kHz 采样率)
- 9.2mW/通道(48kHz 采样率)
TLV320ADC3140 的说明
TLV320ADC3140 是一款 Burr-Brown™高性能音频模数转换器 (ADC),最多可支持对脉冲密度调制 (PDM) 麦克风输入的四个模拟通道或八个数字通道进行同步采样。该器件支持线路和麦克风输入,并允许单端和差分输入配置。该器件集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式,并可实现高达 768kHz 的采样率。该器件支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左平衡 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 接口进行控制。这些集成的高性能 特性以及采用 3.3V 或 1.8V 单电源供电的能力,使该器件成为远场麦克风录音 应用中空间受限音频系统的绝佳选择。
TLV320ADC3140 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 24 引脚 WQFN 封装。