封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TLV3202-Q1 的特性
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC Q100 的下列结果:
- 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2 (TLV3201-Q1)
- 器件 HBM ESD 分类等级 3A (TLV3202-Q1)
- 器件 CDM ESD 分类等级 C5
- 低传播延迟:40ns
- 低静态电流:
每通道 40µA - 输入共模扩展范围扩展到任一电源轨之上 200mV
- 低输入偏移电压:1mV
- 推挽输出
- 电源范围:2.7V 至 5.5V
- 小型封装:
5 引脚 SC70 和 8 引脚 VSSOP
TLV3202-Q1 的说明
TLV3201-Q1 和 TLV3202-Q1 分别属于单通道和双通道比较器,它们实现了高速度 (40ns) 与低功耗 (40µA) 的完美组合,两者均采用极小型封装,具有轨至轨输入、低偏移电压 (1mV) 和大输出驱动电流等 特性 。这些器件还很容易在响应时间至关重要的多种 应用 中实施。
TLV320x-Q1 系列可提供单通道 (TLV3201-Q1) 和双通道 (TLV3202-Q1) 版本,这两个版本的器件都带有推挽输出。TLV3201-Q1 采用 5 引脚 SC70 封装。TLV3202-Q1 采用 8 引脚 VSSOP 封装。所有器件可在 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内运行。