封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
TLV274 的特性
- 轨至轨输出
- 高带宽:3MHz
- 高压摆率:2.4V/µs
- 电源电压范围:2.7V 至 16V
- 电源电流:550µA/通道
- 输入噪声电压:39nV/√Hz
- 输入偏置电流:1pA
- 额定温度范围:
- 商用级:0°C 至 70°C
- 工业级:−40°C 至 125°C
- 超小型封装:
- 5 引脚 SOT-23 (TLV271)
- 8 引脚 MSOP (TLV272)
- TLC72x 系列的理想升级版
TLV274 的说明
TLV27x 采用 2.7V 至 16V 工作电压,具有 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围,是一个低功耗、高带宽的运算放大器系列,可提供轨至轨输出。因此,该系列是 TLC27x 系列的理想替代器件,适用于轨至轨输出摆幅至关重要的 应用 。TLV27x 的输入电流仅 550µA,可提供 3MHz 带宽。
与 TLC27x 类似,TLV27x 在采用 5V 和 ±5V 电源时具有完整额定性能。最大建议电源电压为 16V,因此可使用多种可充电电池(±8V 电源,低至 ±1.35V)为器件供电。
适用于高阻抗传感器接口的 CMOS 输入特性以及低压运行能力使该系列器件在电池供电应用中成为 TLC27x 的理想替代器件 应用。
该系列所有产品均采用 PDIP 与 SOIC 封装,单通道器件采用小型 SOT-23 封装,双通道器件采用 MSOP 封装,四通道产品采用 TSSOP 封装。
该系列可在 2.7V 电压下运行,因此适用于由锂离子电池供电的系统和当今多种微功耗微控制器(包括 TI 的 MSP430)的工作电源电压范围。