封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TLV2369 的特性
- 成本优化型精密放大器,具有功耗:800nA/通道(典型值)
- 低偏移电压:400μV(典型值)
- 轨到轨输入和输出
- 零交叉失真
- 低偏移漂移:0.5µV/°C(典型值)
- 增益带宽积:850MHz
- 电源电压:1.8V 至 5.5V
- 封装:SC70-5、VSSOP-8
应用
- 血糖仪
- 测试设备
- 低功耗传感器信号调节
- 便携式设备
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV2369 的说明
TLV369 系列单通道和双通道运算放大器是成本优化型 1.8V 毫微功耗放大器的典型代表。
该系列放大器由 1.8V 至 5.5V 的单电源供电运行,并且配有零交叉失真电路,可在整个共模输入范围内保持较高线性度且无交叉失真,从而实现真正的轨到轨输入。该系列还兼容符合行业标准的 3.0V、3.3V 和 5.0V 标称电压。
TLV369(单通道版本)采用 5 引脚 SC70 封装。TLV2369(双通道版本)采用 8 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 和小外形尺寸集成电路 (SOIC) 封装。