封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV172 的特性
- 电源电压范围:4.5V 至 36V,±2.25V 至 ±18V
- 低噪声:9 nV/√Hz
- 低温漂:±1µV/°C(典型值)
- 抗电磁干扰 (EMI)
- 输入范围包括负电源
- 轨到轨输出
- 增益带宽:10MHz
- 转换速率:10V/µs
- 低静态电流:每个放大器 1.6mA
- 高共模抑制:116dB(典型值)
- 低输入偏压电流:10pA
TLV172 的说明
TLVx172 系列 36V 单电源、低噪声抗电磁干扰 (EMI) 运算放大器在 1kHz 频率下 具有 0.0002% 的 THD+N,能够在 4.5V (±2.25V) 至 36V (±18V) 的电源电压范围内正常工作。这些 特性和低噪声、高 PSRR 特性,使TLVx172能够 在 HEV 和 EV 汽车及动力传动系统、医疗仪器等应用中放大毫伏级信号。TLVx172 器件具有良好的失调电压和温漂、10MHz 高带宽和 10V/µs 压摆率,且在工作温度范围内的静态电流仅有 2.3mA(最大值)
大多数运算放大器仅有一个额定电源电压,而 TLVx172器件的额定电压范围为 4.5V 至 36V。超过电源轨的输入信号不会导致相位反转。TLVx172器件可在容性负载高达 300pF 时保持稳定。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。请注意,此系列器件可在超出正电源轨 100mV 的完整轨至轨输入范围内运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时,性能会受到影响。
TLVx172运算放大器的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。