封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TLV1702-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件人体模型 (HBM) 分类等级 1C
- 器件充电器件模型 (CDM) 分类等级 C6
- 电源电压范围:2.2V 至 36V 或 ±1.1V 至 ±18V
- 低静态电流:每个比较器 55µA
- 输入共模范围包括两个电源轨
- 低传播延迟:560ns
- 低输入偏移电压:300µV
- 集电极开路输出:
- 最多可高出负电源电压 36V 且不受电源电压影响
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 小型封装:
- 双列:超薄小外形尺寸 (VSSOP)-8
应用范围
- 过压和欠压检测器
- 窗口比较器
- 过流检测器
- 零交叉检测器
- 针对以下应用的系统监控:
- 电源
- 白色家电
- 工业传感器
- 汽车
- 医疗
All trademarks are the property of their respective owners.
TLV1702-Q1 的说明
TLV1702-Q1 器件可提供宽电源电压范围、轨到轨输入、低静态电流和低传播延迟。 凭借符合行业标准且在极小型封装内集成的上述特性,此类器件成为当前市场中的最佳通用比较器。
集电极开路输出具有能够将输出拉至任意电压轨(最多可高出负电源 36 V)且不受 TLV1702-Q1 电源电压影响的优势。
该器件是一款双通道微功耗比较器。 低输入偏移电压、低输入偏置电流、低电源电流和集电极开路配置使 TLV1702-Q1 器件能够灵活处理从简单电压检测到驱动单个继电器的多数应用。
该器件在 –40°C 至 +125°C 的扩展级工业温度范围内额定运行。