20-pin (N) package image

TLS1233N

正在供货

视频前置放大器系统 | N | 20 | 0 to 70

等同于: TLS1233N.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相似。

THS7320IYHCR 正在供货 具有 4V/V 增益的 3 通道 ED 滤波器视频放大器 | YHC | 9 | -40 to 85

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 TLS1233 信息

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (N) | 20
工作温度范围 (°C) 0 to 70
包装数量 | 包装 20 | TUBE

TLS1233 的特性

  • Wide Bandwidth . . . Typ 100 MHz at -3 dB
  • Three Channels
  • 0 V to 4 V, Digital Level-Contrast Control
  • 0 V to 4 V, Digital Level-Gain Adjust Control
  • 20-Pin Plastic DIP for Small PCB Area Required
  • Fewer Peripheral Components Required Than for LM1203 Applications
  • Independent CLAMP(+) Adjustment to Each Channel

TLS1233 的说明

The TLS1233 is a 100-MHz wide-band video preamplifier system intended for mid-to-high-resolution RGB (red-green-blue) color monitors. Each video amplifier (R, G, and B) contains a gain set for adjusting maximum system gain (AV = 7.8 V/V). The TLS1233 provides digital level-operated contrast, brightness, and gain adjustment control. All the control inputs offer high input impedance and an operation range from 0 V to 4 V for easy interface to the serial digital buses. Provided in a 20-pin plastic dual-in-line package (DIP), the TLS1233 integrates most of the external components required to accommodate the video system.

The TLS1233 operates from a 12-V supply and contains an internal input bias voltage. Also, the TLS1233 contains the feedback resistor required between output and CLAMP(-) for dc level holding. The device is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息