封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TLC2272A-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:– 40 ° C 至 125 ° C 、 T A
- 提供功能安全
- 输出摆幅包括两个电源轨
- 低噪声:在 f = 1kHz 时为 9nV/√Hz(典型值)
- 低输入偏置电流:1pA(典型值)
- 完全符合单电源及双电源供电的要求
- 共模输入电压范围包括负轨
- 高增益带宽:2.2MHz(典型值)
- 高压摆率:3.6V/µs(典型值)
- 低输入失调电压:TA = 25°C 时最大值为 950µA
- 包括宏模型
TLC2272A-Q1 的说明
TLC227x-Q1 为双通道和四通道 LinCMOS™ 运算放大器。两款器件均在单电源或双电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态范围。TLC227x-Q1 系列器件可为更高速率的应用提供 2MHz 的带宽和 3V/µs 的压摆率。这些器件能够提供出色的交流性能,其噪声、输入失调电压和功耗均低于现有 CMOS 运算放大器。TLC227x‑Q1 的噪声电压为 9nV/√Hz,是同类解决方案的二分之一。
TLC227x-Q1 具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电式传感器)小信号调节的理想选择。此外,该系列器件的单电源或双电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 连接的理想选择。
对于精密应用,TLC227xA-Q1 系列器件的最大输入失调电压为 950µV。该器件系列的额定工作电压为 5V 或 ±5V。
这些器件可提供更大的输出动态范围,更低的噪声电压和输入失调电压。凭借这一系列增强特性,TLC227x-Q1 能够用于更广泛的应用。对于需要更高输出驱动和更宽输入电压范围的应用,请参阅 TLV2432-Q1 和 TLV2442-Q1。TLC227x-Q1 系列器件的所有参数使这些器件能够适用于大多数汽车应用。