8-pin (PW) package image

TLC2272AQPWRG4Q1 正在供货

汽车类高级 LinCMOS™ 轨到轨运算放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TLC2272A-Q1 的特性

TLC2272A-Q1 的说明

TLC227x-Q1 为双通道和四通道 LinCMOS™ 运算放大器。两款器件均在单电源或双电源应用中表现出优异的轨到轨输出性能,能够进一步扩大动态范围。TLC227x-Q1 系列器件可为更高速率的应用提供 2MHz 的带宽和 3V/µs 的压摆率。这些器件能够提供出色的交流性能,其噪声、输入失调电压和功耗均低于现有 CMOS 运算放大器。TLC227x‑Q1 的噪声电压为 9nV/√Hz,是同类解决方案的二分之一。

TLC227x-Q1 具有高输入阻抗和低噪声特性,是用于高阻抗源(如压电式传感器)小信号调节的理想选择。此外,该系列器件的单电源或双电源具有轨到轨输出特性,是与模数转换器 (ADC) 连接的理想选择。

对于精密应用,TLC227xA-Q1 系列器件的最大输入失调电压为 950µV。该器件系列的额定工作电压为 5V 或 ±5V。

这些器件可提供更大的输出动态范围,更低的噪声电压和输入失调电压。凭借这一系列增强特性,TLC227x-Q1 能够用于更广泛的应用。对于需要更高输出驱动和更宽输入电压范围的应用,请参阅 TLV2432-Q1TLV2442-Q1。TLC227x-Q1 系列器件的所有参数使这些器件能够适用于大多数汽车应用。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息