封装信息
封装 | 引脚 SOP (NS) | 14 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TL074 的特性
- 高压摆率:20V/µs(TL07xH,典型值)
- 低失调电压:1mV(TL07xH,典型值)
- 低失调电压漂移:2µV/°C
- 低功耗:940µA/ch(TL07xH,典型值)
- 宽共模和差分 电压范围
- 共模输入电压范围 包括 V CC+
- 低输入偏置和失调电流
- 低噪声: f = 1kHz 时,V n = 18nV/√ Hz(典型值)
- 输出短路保护
- 低总计谐波失真:0.003%(典型值)
- 宽电源电压: ±2.25V 至 ±20V,4.5V 至 40V
TL074 的说明
TL07xH(TL071H、TL072H 和 TL074H)系列器件是业界通用的 TL07x(TL071、TL072 和 TL074)器件的下一代版本。这些器件为成本敏感型应用提供了卓越的价值,其特性包括低失调电压(1mV,典型值)、高压摆率 (20V/µs) 和正电源的共模输入。得益于高 ESD(1.5kV,HBM)、集成 EMI 和射频滤波器,以及能够在 –40°C 至 125°C 的整个温度范围内运行,TL07xH 器件可用于要求极严苛的应用。