14-pin (PW) package image

THS7373IPW 正在供货

具有 1-SD 和 3-HD 6 阶滤波器和 6dB 增益的 4 通道视频放大器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS7373IPWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 90 | TUBE

THS7373 的特性

  • One SDTV Video Amplifier for CVBS Video
  • Three HDTV Video Amplifiers for Y’/P’B/P’R, 720p/1080i/1080p30, or G’B’R’ (R’G’B’)
  • Sixth-Order Low-Pass Filters:
    • CVBS Channel: –3 dB at 9.5-MHz
    • HD Channels: –3 dB at 36-MHz with 350-MHz Bypass for 1080p60 Support
  • Versatile Input Biasing:
    • DC-Coupled with 300-mV Output Shift
    • AC-Coupled with Sync-Tip Clamp
    • Allows AC-Coupling with Biasing
  • Built-in 6-dB Gain (2 V/V)
  • +3-V to +5-V Single-Supply Operation
  • Rail-to-Rail Output:
    • Output Swings Within 100 mV from the Rails: Allows AC or DC Output Coupling
    • Supports Driving Two Video Lines/Channel
  • Low Total Quiescent Current: 16.2 mA at 3.3 V
  • Disabled Supply Current Function: 0.1 µA
  • Low Differential Gain/Phase: 0.15%/0.25°
  • RoHS-Compliant Package: TSSOP-14

THS7373 的说明

Fabricated using the revolutionary, complementary Silicon-Germanium (SiGe) BiCom3X process, the THS7373 is a low-power, single-supply, 3-V to 5-V, four-channel integrated video buffer. It incorporates one standard-definition (CVBS) and three high-definition (HD) filter channels. All filters feature sixth-order Butterworth characteristics that are useful as digital-to-analog converter (DAC) reconstruction filters or as analog-to-digital converter (ADC) anti-aliasing filters. The HD filters can be bypassed to support 1080p60 video or up to quad extended graphics array (QXGA) RGB video.

As part of the THS7373 flexibility, the input can be configured for ac- or dc-coupled inputs. The 300-mV output level shift allows for a full sync dynamic range at the output with 0-V input. The ac-coupled modes include a transparent sync-tip clamp option for composite video (CVBS), Y′, and G′B′R′ signals. AC-coupled biasing for C′/P′B/P′R channels can easily be achieved by adding an external resistor to VS+.

The THS7373 rail-to-rail output stage with 6-dB gain allows for both ac and dc line driving. The ability to drive two lines, or 75-Ω loads, allows for maximum flexibility as a video line driver. The 16.2-mA total quiescent current at 3.3 V and 0.1 µA (disabled mode) makes it an excellent choice for power-sensitive video applications.

The THS7373 is available in a small TSSOP-14 package that is lead-free and green (RoHS-compliant).

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

THS7373IPWR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息