封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHF) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
THS6212 的特性
- 低功耗:
- 满偏置模式: 23 mA
- 中偏置模式: 17.5 mA
- 低偏置模式: 11.9 mA
- 低功耗关断模式
- IADJ 引脚,用于调节偏置电流
- 低噪声:
- 电压噪声: 2.5 nV/√Hz
- 反相电流噪声: 18 pA/√Hz
- 同相电流噪声: 1.4 pA/√Hz
- 低失真:
- –86-dBc HD2(1MHz,100Ω 差分负载)
- –101-dBc HD3(1MHz,100Ω 差分负载)
- 高输出电流:> 665 mA(25Ω 负载)
- 宽输出摆幅:
- 49 VPP ( 28-V,100Ω 差分负载)
- 宽带宽: 205 MHz (GDIFF = 10V/V)
- PSRR:在 1MHz 频率下提供 >55 dB 的良好隔离
- 宽电源范围: 10 V to 28 V
- 过热保护: 175°C(典型值)
- 具有集成共模缓冲器的替代器件:THS6222
THS6212 的说明
THS6212 是一款具有电流反馈架构的差分线路驱动器放大器。该器件专用于宽带电力线通信 (PLC) 线路驱动器应用,运行速度飞快,足以支持 14.5dBm 线路功率的传输(在最高 30MHz 的频率下)。
THS6212 采用独特架构,在更大限度降低静态电流的同时仍能实现超高线性度。满偏置条件下的差分失真在 1MHz 时为 –86-dBc,在 10MHz 时降至仅 –71 dBc。这款放大器具有多种固定偏置设置,对于无需放大器发挥全部性能的线路驱动器而言,可显著节能。此外,还可以通过可调电流引脚 (IADJ) 进一步降低偏置电流,从而实现更为出色的灵活性与节能效果。
49 VPP(100Ω 差分负载)的宽输出摆幅搭配 28-V 电源以及超过 650-mA 的电流驱动能力(25Ω 负载),使得该器件拥有较宽的动态余量,能够将失真限制在尽可能低的水平。
THS6212 采用 24 引脚 VQFN 封装。