封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
THS4561 的特性
- 带宽:60MHz (G = 1V/V)
- 压摆率:230V/µs
- 增益带宽积:68MHz
- 电压噪声:
- 1/f 电压噪声拐角频率:8Hz
- 宽带噪声 (≥ 500Hz):4nV/√Hz
- 输入失调电压:±250µV(最大值)
- 温漂:±4µV/°C(最大值)
- 电源工作范围:2.85V 至 12.6V
- 电源电流:775µA
- 负轨输入 (NRI)
- 轨至轨输出 (RRO)
- 超低的谐波失真:
- HD2:–117dBc(2VPP、100kHz 时)
- HD3:–124dBc(2VPP、100kHz 时)
- 0.01% 稳定时间(2V 阶跃):90ns
THS4561 的说明
THS4561 全差分放大器 (FDA) 可在单端源至差分输出之间提供一个简单接口,从而满足精密模数转换器 (ADC) 的需求。THS4561 具有 8Hz 的超低 1/f 电压噪声拐角频率和 130dB 的低总谐波失真 (THD),同时仅消耗 775µA 的静态电流,非常适用于功率敏感的数据采集 (DAQ) 系统,该系统需要使用放大器和 ADC 组合来改善信噪比 (SNR) 及无杂散动态范围 (SFDR),从而提供高性能。
THS4561 具有所需的负电源轨输入,可用于将直流耦合、以接地为中心的源信号连接到单电源差分输入 ADC。低直流误差和温漂项可满足新兴的高速和高分辨率逐次逼近寄存器 (SAR) 和 Δ-Σ ADC 输入要求。2.85V 至 12.6V 电源电压范围、灵活的输出共模设置以及电源余量低等特性,有助于符合多种 ADC 输入和数模转换器 (DAC) 输出的要求。
THS4561 器件的额定工作温度范围是 –40°C 至 +125°C。