封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RUN) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
THS4531A 的特性
- 超低功耗:
- 电压:2.5V 至 5.5V
- 电流:250µA
- 省电模式:0.5µA (典型值)
- 全差分架构
- 带宽:36MHz
- 转换速率:200V/μs
- 总谐波失真 (THD):1kHz (1VRMS,RL=2kΩ) 时为 -120dBc
- 输入电压噪声:10nV/√Hz(f=1kHz)
- 高 DC 精度:
- VOS:±100µV
- VOS漂移:±3µV/˚C(-40°C 至 +125°C)
- AOL:114dB
- 轨到轨输出 (RRO)
- 负电源轨输入 (NRI)
- 输出共模控制
THS4531A 的说明
THS4531A 是一款低功耗、完全差分运算放大器,此放大器具有低于负电源轨和轨到轨输出的输入共模范围。 此器件设计用于能耗和功率耗散都十分关键的低功率数据采集系统和高密度应用。
此器件特有精确输出共模控制,此控制可实现驱动模数转换器 (ADC) 时的 dc 耦合。 与低于负电源轨和轨到轨输出的输入共模范围相耦合,此控制可只使用 2.5V 至 5V 的单电源轻松实现单端接地基准信号源与逐次逼近 (SAR) 的连接和三角积分(ΔΣ) ADC 的对接。 THS4531A 也是一款用于通用、低功率差分信号调节应用的实用工具。
THS4531A 可在介于 -40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围内运行。 可提供下列封装选项:
- 8 引脚小外形尺寸集成电路 (SOIC)(微型小外形尺寸 (MSOP))和超薄型小外形尺寸 (VSSOP)(D 和 DGK)封装
- 10 引脚超薄四方扁平无引线封装 (WQFN)(RUN)