封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
THS4500-EP 的特性
- 完全差分架构
- 带宽:370MHz
- 转换速率:2800V/μs
- 互调失真 (IMD)3:30MHz 时为 -90dBc
- 输出侦听点 (OIP)3:30MHz 频率下为 49dBm
- 输出共模控制
- 宽电源电压范围:5V,±5V,12V,15V
- 输入共模范围被位移以包括负电源轨
- 断电能力 (THS4500)
- 提供评估模块
THS4500-EP 的说明
THS4500 是一款德州仪器 (TI) 生成的高性能、全差动放大器。 特有断电功能的 THS4500 为具有非常卓越线性的全差动放大器设定了全新的性能标准,从而支持 40MHz 上的 14 位运行。 采用带有 PowerPAD 封装,以实现更小封装尺寸,提升了交流 (ac) 性能,并且改进了散热能力。