封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
THS4131 的特性
- 高性能
- 带宽:170MHz(V CC = ±15V,G = 1V/V)
- 压摆率:51 V/µs
- 增益带宽积:215 MHz
- 失真:–102dBc THD(2V PP、250kHz 时)
- 电压噪声
- 1/f 电压噪声拐角频率:350 Hz
- 输入基准噪声 1.25nV/√Hz
- 单电源工作电压范围:5 V 至 30 V
- 静态电流(关断):860µA (THS4130)
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
- 封装:PowerPAD™ HVSSOP-8、SOIC-8、VSSOP-8
THS4131 的说明
THS4130 和 THS4131 器件 (THS413x) 是使用德州仪器 (TI) 先进的高压互补双极工艺制造的全差分输入/输出放大器系列。
THS413x 使用从输入到输出的真正全差分信号路径,提供高达 ±15V 的高电源电压。这种设计带来了出色的共模噪声抑制能力(800kHz 时为 95dB)和总谐波失真(2V PP、250kHz 时为 −102dBc)。高电压差分信号链可通过宽电源电压范围提高裕量和动态范围,而无需为差分信号的每个极性添加单独的放大器。
THS413x 具有 –40°C 至 +85°C 的宽额定运行温度范围。