封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
THS4031 的特性
- 超低 1.2nV/√Hz 电压噪声
- 高速:
- 100MHz 带宽 [G = 2 (–1),–3dB]
- 100V/µs 压摆率
- 极低失真
- THD = -81dBc(f = 1MHz,RL = 150Ω)
- THD = -96dBc(f = 1MHz,RL = 1kΩ)
- 0.3mV(典型值)低输入失调电压
- 200mA 输出电流驱动(典型值)
- ±4.5V 至 ±16V 的典型工作电压范围
- THS4031 上的失调电压归零引脚
THS4031 的说明
THS4031 和 THS4032 (THS403x) 是超低电压噪声、高速电压反馈放大器,非常适合需要低电压噪声的应用(包括通信和成像)。单路放大器 THS4031 和双路放大器 THS4032 可提供卓越的交流性能,带宽为 100MHz (G = 2),压摆率为 100V/µs,稳定时间为 70ns (0.1%)。THS403x 具有稳定的单位增益以及 120MHz 的带宽。这些放大器具有 200mA 的高驱动能力,每个通道只消耗 7.5mA 的电源电流。THS403x 在 f = 1MHz 时的总谐波失真 (THD) 为 –96dBc,并具有 1.2nV/√Hz 的超低噪声,专为需要低失真和低噪声的应用(例如缓冲模数转换器)而设计。