封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGT) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
THS3491 的特性
- 带宽:
- 900MHz(V O = 2V PP,A V = 5V/V)
- 320MHz(V O = 10V PP,A V = 5V/V)
- 压摆率:8000V/µs (V O = 20V PP)
- 输入电压噪声:1.7nV/√ Hz
- 双极电源电压范围:±7V 至 ±16V
- 单电源电压范围:14 V 至 32 V
- 输出摆幅:28V PP(±16V 电源,100Ω 负载)
- 线性输出电流:±420 mA(典型值)
- 16.8mA 修整后的电源电流(低温度系数)
- HD2 和 HD3:小于 –75dBc(50MHz,V O = 10V PP,100Ω 负载)
- 上升和下降时间:1.3ns(10V 阶跃)
- 过冲:1.5%(10V 阶跃,A V = 5V/V)
- 电流限制和热关断保护
- 关断特性
THS3491 的说明
THS3491 电流反馈放大器 (CFA) 可以为在从直流到大于 100MHz 值(负载为 100Ω)的高输出功率水平实现最低失真的应用提供更出色的性能。尽管该电流反馈设计的额定增益为 5V/V,但它能够在宽增益范围内保持几乎恒定的带宽和失真。
8000V/µs 的压摆率能够以低失真和 100MHz 的频率为严苛的负载提供 10V PP 的输出。900MHz、小信号带宽能够以 10V 阶跃以及小于 1.3ns 的上升和下降时间提供小于 1.5% 的低过冲。大于 500mA 的峰值输出电流驱动值能够以快速的信号驱动高电容负载。
通过使用 VQFN-16 (RGT) 封装,新设计能实现超低失真,而 8 引脚 HSOIC (DDA) 封装(具有 PowerPAD™)可升级现有的 THS3091 或 THS3095 设计。与传统的 THS3091 或 THS3095 选项相比, THS3491 的更低输出余量能够在相同的 ±15V 电源下提供更大的输出摆幅。