封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 48 | TUBE |
TDC1011-Q1 的特性
- 符合汽车级 AEC-Q100 标准 (TDC1011-Q1)
- 测量范围:高达 8ms
- 工作电流:1.8µA (2 SPS)
- 发送器通道 TX
- 支持单传感器应用
- 可编程激励:31.25kHz 至 4MHz,多达 31 个脉冲
- 接收器通道 RX
- STOP 逐周期抖动:50psRMS
- 低噪声、可编程增益放大器
- 可访问外部滤波器的信号链设计
- 针对回声质检的可编程阈值比较器
- 针对较长 TOF 测量的可编程低功耗模式
- 温度测量
- 2 个 PT1000/500 RTD 接口
- RTD 间的匹配精度为 0.02°CRMS
- 工作温度范围:-40°C 至 125°C
应用
- 不同材料箱中的各项测量:
- 液位
- 液体鉴别/浓度
TDC1011-Q1 的说明
TDC1011 是一款全集成超声波感测模拟前端 (AFE),常用于汽车、工业、医疗和消费品市场中的液位、液体鉴别/浓度以及接近传感/远距感测应用。 与 MSP430/C2000 MCU、电源、无线网络和源代码配套使用时,TI 可提供完整的超声波感测解决方案。
TI 的超声波 AFE 可编程且具有灵活性,可适应广泛的应用和终端设备。 TDC10111 可针对多种发射脉冲和频率、增益和信号阈值进行配置,以便在多种传感器频率(31.25kHz 至 4MHz)和 Q 系数下使用。 同样,接收路径可编程设定,因此在更远的距离/更大的箱体尺寸范围内也能够检测到通过多种介质传播的超声波。
TDC1011 可选择不同的工作模式,并且针对低功耗进行了优化,这使得它成为电池供电应用的理想选择。 低噪声放大器和比较器产生的抖动极低,可实现皮秒级分辨率和精度。