封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TAS6511-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 常规运行
- 4.5V 至 19V 电源电压,40V 负载突降
- 支持 1.8V 和 3.3V I/O
- I2C 控制,具有 8 个地址选项
- 14.4V 下的空闲功率损耗低于 0.5W,最大 PVDD 关断损耗低于 5uA
- 通过 I2S 或 TDM 进行输出电流检测
- 无需外部电路
- 实时负载诊断
- 播放音频时监控输出条件
- 开路负载、短路负载、电源短路、接地短路检测
- 集成 DSP 处理
- 热监控和折返
- PVDD 监控和折返
- 削波检测
- 低延迟路径,在 48kHz 时信号延迟减少 70% 以上
- 直流和交流备用负载诊断
- 音频输入
- I2S 和 TDM 支持高达 TDM16
- 输入采样率:16、32、44.1、48、96、192kHz
- 音频输出
- 384kHz 至 2MHz 可配置输出开关频率
- 高达 7A 的通道输出电流
- 30W(14.4V,4Ω,10% THD+N)
- 50W(14.4V,2Ω,10% THD+N)
- 音频性能
- THD+N <0.02%(4Ω,1W,1kHz)
- 108dB 的信噪比 (SNR)
- 输出噪声:14.4V 时为 41µVRMS,A 加权
- 保护
- 输出短路保护
- Speaker GuardTM Pro 功率限制器
- 可配置的过热警告和关断
- I2C 温度和电源电压读数
- 直流失调电压,欠压和过压
- 可轻松满足 CISPR25-L5 EMC 规范要求
- 高级展频
TAS6511-Q1 的说明
TAS6511-Q1 是一款单通道、数字输入、D 类音频放大器,支持 2MHz 开关频率,可实现成本和尺寸优化的单通道音频放大器设计。该器件的工作电压为 4.5V 至 19V,可提供高达 30W(14.4V,4Ω,10% THD+N)和高达 50W(14.4V,2Ω,10% THD+N)的功率。该器件集成了直流和交流负载诊断功能,可在启用输出级之前确定所连接负载的状态。此外,该器件还可以在 PLAY 模式下使用实时负载诊断(无论是否有音频)来监控输出负载状况,该诊断独立于主机和音频输入运行。
TAS6511-Q1 可以监测器件的输出电流、PVDD 电压和温度,并可以通过 TDM 或 I2S 报告这些数据。TAS6511-Q1 的集成 DSP 可实现高级保护功能,例如 PVDD 折返、热折返和 Speaker Guard™ Pro 功率限制器。该 DSP 还支持一个额外的低延迟信号路径,在 48kHz 条件下为时间敏感型有源噪声消除 (ANC) 和道路噪声消除 (RNC) 应用提供最高快 70% 的信号处理速度。
该器件采用焊盘朝下的小型 TSSOP 封装,可实现无散热器的音频放大器设计。