TAS5782MDCAR

正在供货

具有处理功能的 20W 立体声、40W 单声道、4.5V 至 26.4V、数字输入 D 类智能音频放大器 | DCA | 48 | -25 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TAS5782MDCAR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5782MDCA 正在供货
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (DCA) | 48
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

TAS5782M 的特性

  • 灵活的音频 I/O 配置
    • 支持 I2S、TDM、LJ 和 RJ 数字输入
    • 支持采样速率
    • BD 放大器调制
    • 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
  • 高性能闭环架构(PVDD = 12V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN = 20dB)
    • 闭环 = 更少的组件数/更小的解决方案尺寸
    • 空闲声道噪声 = 62µVRMS (A-Wtd)
    • 总谐波失真 + 噪声 (THD+N) = 0.2% (1W/1kHz)
    • 信噪比 (SNR) = 100dB A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
  • 灵活处理 特性
    • 15 个 BiQuad/SmartEQ
    • 适用于 X-Over/EQ 的 2 x 5 个 BiQuad
    • 三波段高级动态范围压缩 (DRC) + 自动增益限制 (AGL)
    • 动态均衡和 SmartBass
    • 声场定位技术 (SFS)
    • 96kHz 处理器采样
  • 通信 特性
    • 通过 I2C 端口实现软件模式控制
    • 两个地址选择引脚 – 多达 4 个器件
  • 兼具稳定性 和可靠性
    • 时钟误差、直流和短路保护
    • 过热和过流保护

TAS5782M 的说明

TAS5782M 器件是一款高性能、立体声闭环 D 类放大器,集成采用 96kHz 架构的音频处理器。为实现数模转换,该器件采用了应用 Burr-Brown™技术的高性能数模转换器 (DAC) 该器件仅需两个电源:一个是用于低压电路的 DVDD,另一个是用于高压电路的 PVDD。它采用标准的 I2C 通信软件控制端口实现控制。

输出金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 90mΩ rDS(on) 兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,该器件采用耐热增强型 48 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP),在现代消费类电子器件的较高工作环境温度下展现出优异的性能。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TAS5782MDCA 正在供货
包装数量 | 包装 40 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息