封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DCA) | 48 |
工作温度范围 (°C) -25 to 85 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
TAS5768M 的特性
- PurePath 智能放大器:
- 优化和保护动圈式扬声器
- 低音 Q 补偿和频率扩展:音量更高、低音增强、清晰度更佳且保真度更高。
- 热量和偏移限制。
- 立体声 D 类放大器:
- 宽电源范围:4.5V 至 26.4V
- 宽负载范围:2Ω 至 8Ω
- 高输出电流:2x 7.5A
- 峰值输出功率 2x 50W/4Ω
- 连续功率:2x 20W(不使用散热器)
- 电源、静音和待机开/关时无喀哒声和噼啪声
- 低输出噪声:<60µVrms(12V 供电时);<90µVrms(24V 供电时)
- 低总谐波失真和噪声 (THD+N):< 0.02%(1W/4Ω、1kHz 时)
- 热保护、过流保护和短路保护
- 可配置的数字音频处理器。
- 降频混频和具有 10 个 BiQuad 的定制 EQ
- 数字音频接口:I2S 或时分复用 (TDM) 输入
- 44.1kHz 和 48kHz 快速 (FS)
- 可配置的数字输出
- 多段数模转换器 (DAC),去抖动性能出色
- 集成高性能音频锁相环 (PLL)
- I2C 控制
- 48 引脚 PowerPAD™散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 或超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
TAS5768M 的说明
TAS576xM PurePath 智能放大器不仅可增强低音效果和音质保真度,还可提供更高的音量,同时将扬声器驱动至其热限值和机械限值。
TAS576xM 包含两个桥接负载 (BTL) D 类放大器,峰值功率高达 2x50W/4Ω。在热保护方面,该放大器针对典型扬声器而设计,可处理扬声器音圈升温期间的高温峰值,然后将其平均功率降至安全限值。
该器件具有 4.5V 至 26.4V 宽电源范围,支持从双节锂离子电池到固定 24V 电源各类不同的电源选项。
凭借德州仪器 (TI) 的 PurePath Smart Amp 技术,可更多地以峰值功率(而非平均额定功率)来驱动扬声器,且不必担心因偏移或热过载而损坏扬声器。