封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DAP) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TAS5760M-Q1 的特性
- 符合汽车应用 要求
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C
- 最低电源电压低至 4.5V
- 可调开关频率
- 可选硬件或软件控制
- 音频性能(PVDD = 12V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN[1:0] 引脚 = 00)”
- 闲置通道噪声 = 66µVrms(输入信噪比)
- THD+N = 0.02%(功率为 1W,频率为 1kHz)
- SNR = 99.7dB A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
- 音频 I/O 配置:
- 单路立体声 I²S 输入
- 立体声桥接负载 (BTL) 或单声道并行桥接负载 (PBTL) 运行
- 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样速率
- 常规运行 特性的 xHCI 控制器:
- 集成数字输出削波器
- 可编程 I²C 地址(1101100[R/W] 或 1101101[R/W])
- 闭环放大器架构
- 稳定性 特性的 xHCI 控制器:
- 时钟误差、直流和短路保护
- 过热保护和可编程过流保护
TAS5760M-Q1 的说明
TAS5760M-Q1 是一款立体声数字输入 D 类音频放大器,非常适合用于汽车紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、声学车辆警报系统 (AVAS) 和 EV/HEV 声音生成 应用的高速串行链路的稳定性。的高速串行链路的稳定性。此器件提供高达 25W 的瞬时功率(负载为 4Ω、THD+N 为 10%,电源电压为 14.4V)。TAS5760M-Q1 还包括硬件和软件 (I²C) 控制模式、集成数字削波器、可选增益选项和宽电源工作范围 (4.5V – 26.4V)。
输出 MOSFET 的 120mΩ RDS(ON) 兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。
此器件采用热增强型 32 引脚 HTSSOP (DAP) 封装。