封装信息
封装 | 引脚 HSSOP (DKQ) | 56 |
工作温度范围 (°C) 0 to 70 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
TAS3251 的特性
- 灵活的音频输入
- I2S、TDM、左平衡、右平衡
- 32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz
- 支持 3 线数字输入(无 MCLK)
- THD+N 为 10% 时的总输出功率
- 175W/4Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
- 220W/3Ω,桥接负载 (BTL) 立体声配置
- 350W/2Ω,并行桥接负载 (PBTL) 单声道配置
- THD+N 为 1% 时的总输出功率
- 140W/4Ω,BTL 立体声配置
- 175W/3Ω,BTL 立体声配置
- 285W/2Ω,PBTL 单声道配置
- 高级集成式闭环设计
- 1W/4Ω 时具有 0.01% 的超低 THD+N
- 削波小于 0.01% THD+N
- 60dB PSRR(BTL,无输入信号)
- 输出噪声(A 加权)< 95µV
- SNR(A 加权)> 108dB
- 固定功能处理 特性
- SmartEQ(每个通道多达 15 个双二阶)
- 分频器 EQ(2x 5 个双二阶)
- 三波段高级动态范围压缩 (DRC) + 自动增益限制 (AGL)
- 动态均衡和 SmartBass
- 采样率转换
- 控制 特性
- I2C 软件模式控制
- 地址选择引脚
- 90% 高效 D 类操作 (4Ω)
- 12V 至 36V 宽电源电压工作范围
- 具有错误报告功能的集成式保护:欠压、逐周期电流限制、短路、削波检测、过热警告和关断以及直流扬声器保护
TAS3251 的说明
TAS3251 是一款数字输入高性能 D 类音频放大器,可实现真正的高端音质和 D 类效率。数字前端 采用 具有集成 DSP 的高性能 Burr-Brown™DAC,可实现高级音频处理,同时采用了 SmartAmp 和 SmartEQ。该首款高功率单芯片解决方案降低了总体系统解决方案的尺寸和成本。DSP 由 TI PurePath™控制台图形调节软件提供支持,可以快速轻松地调节和控制扬声器。D 类功率级 具有 高级集成式反馈和专有高速栅极驱动器错误校正功能,可以在音频频带内实现超低失真和噪声。该器件在 AD 模式下运行,最多可驱动 2 个 175W/4Ω 负载和 2 个 220W/3Ω 负载。