封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RJQ) | 26 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TAS2770 的特性
- 高性能单声道 D 类放大器
- 1% THD+N 时的功率为 20W(4Ω,16V)
- 1% THD+N 时的功率为 15 .4W(4Ω,12.6V)
- 1W 时的 THD+N 为 0.03%(4Ω,VBAT = 12.6V)
- 8.4V Vbat 时的 A 加权空闲通道噪声为 32µVrms
- 20Hz 至 20kHz 内具有 90dB PSRR、200mV PP 纹波
- 1W(4Ω,VBAT = 12.6V)下的效率为 82.5%
- < 1µA HW 关断 VBAT 电流
- 42mW / 63mW 空闲损耗 (8.4V / 12.6V)
- 扬声器电压和电流感测
- 使用 I/V 扬声器感测进行实时诊断
- 过流
- 短路(电源短路、接地短路和终端至终端短路)
- 过热
- VBAT 跟踪峰值电压限制器提供欠压保护
- 44.1kHz 至 192kHz 采样速率
- 灵活的用户界面
- I 2S/TDM:8 通道(32 位/96kHz)
- I 2C:8 个可选择地址
- 无 MCLK 运行
- 低噗声和嘀哒声
- 电源
- VBAT:4.5V 至 16V
- AVDD:1.8V
- 扩频频谱低 EMI 模式
- 热保护和过流保护
TAS2770 的说明
TAS2770 是一款经优化后可高效驱动小型扬声器的单声道数字输入 D 类音频放大器。凭借出色的输出功率、保护功能和封装,TAS2770 成为智能扬声器、蓝牙扬声器、家庭自动化设备、笔记本电脑和平板电脑的理想选择。
该 D 类放大器能够在 16V 电压下向 4Ω 的负载提供 20W 的连续功率,在 16V 电压下向 8Ω 的负载提供 15W 的连续功率,两种情况下的 THD 都为 1%。4.5V 至 16V 的宽输入电压范围和高输出功率使该放大器具有出色的通用性,能够与电池电源或线路供电系统配合使用。
欠压保护器跟踪峰值电压,并自动将增益限制为可用电压。该硬件实现的功能降低了放大器对系统电源的需求,从而防止音频中断和系统关断。
TAS2770 可用作常规放大器或与基于主机的扬声器保护算法配合使用。集成的扬声器电压和电流感应功能可通过 I2S 返回路径将扬声器状况实时反馈到保护算法。
最多有 8 个器件可以通过任意一个 I 2S/TDM + I 2C 共享一个公共总线。
TAS2770 器件采用 26 引脚、0.4mm 间距 QFN 封装,实现紧凑的 PCB 空间。