封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHL) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LXC8T245 的特性
- 完全可配置的双电源轨设计使各个端口能够在 1.1V 至 5.5V 范围内运行
- 稳健、无干扰供电时序
- 在 3.3V 至 5.0V 范围内,支持高达 420Mbps 的速率
- 施密特触发输入可实现慢速或高噪声输入
- 带有集成动态下拉电阻器的 I/O 有助于减少外部元件数量
- 带集成静态下拉电阻器的控制输入允许浮动控制输入
- 高驱动强度(在 5V 时最高达 32 mA)
- 低功耗:
- 最大值 4 µA (25°C)
- 最大值 12 µA(–40°C 至 125°C)
- V CC 隔离和 V CC 断开 (I off-float) 特性
- 如果任何一个 V CC 电源电压 < 100mV 或已断开,则所有 I/O 都被下拉,然后成为高阻抗状态
- I off 支持局部断电模式运行
- 兼容 LVC 系列电平转换器
- 控制逻辑(DIR 和 OE)以 V CCA 为基准
- 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 4000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74LXC8T245 的说明
SN74LXC8T245 是一款 8 位双电源同相双向电压电平转换器件。Ax 引脚和控制引脚(DIR 和 OE)以 V CCA 逻辑电平为基准,Bx 引脚以 V CCB 逻辑电平为基准。A 端口能够接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压,而 B 端口可接受 1.1V 至 5.5V 的 I/O 电压。如果 OE 设为低电平,DIR 上为高电平时允许数据从 A 传输到 B,DIR 上为低电平时允许数据从 B 传输到 A。 OE 设为高电平时,Ax 和 Bx 引脚均处于高阻抗状态。请参阅 器件功能模式,了解控制逻辑的运行摘要。