24-pin (PW) package image

SN74LVC8T245QPWRQ1 正在供货

具有电压转换功能和三态输出的汽车类 8 位双电源总线收发器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 SN74LVC8T245-Q1 信息

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

SN74LVC8T245-Q1 的特性

  • 控制输入 V IH/V IL 电平以 V CCA 电压为基准
  • V CC 隔离特性 - 如果任何一个 V CC 输入接地 (GND),所有输出均处于高阻抗状态
  • 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.65V 至 5.5V 的整个电源电压范围内运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 4000V 人体放电模式 (A114-A)
    • 100V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)

SN74LVC8T245-Q1 的说明

SN74LVC8T245-Q1 是一款具有可配置双电源轨的 8 位同相总线收发器,可支持双向电压电平转换。 SN74LVC8T245-Q1 经过优化,可在 V CCA 和 V CCB 设置为 1.65V 至 5.5V 的范围内正常运行。A 端口旨在跟踪 V CCA。V CCA可接受从 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。B 端口旨在跟踪 V CCB。V CCB 可接受从 1.65V 至 5.5V 间的任一电源电压值。这可实现 1.8V、2.5V、3.3V 和 5.5V 电压节点间的通用低压双向转换。

SN74LVC8T245-Q1 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 ( OE) 输入的逻辑电平激活 B 端口输出或者 A 端口输出,或者将两个输出端口都置于高阻抗模式。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 I CC 和 I CCZ。

该器件完全符合使用 I off 的部分断电应用的规范要求。I off 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。V CC 隔离特性可确保只要有任何一个 V CC 输入接地 (GND),则所有输出均处于高阻抗状态。为了确保加电或断电期间的高阻抗状态, OE应通过一个上拉电阻器被连接至 V CC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力来决定。

SN74LVC8T245-Q1 器件旨在使控制引脚(DIR 和 OE)由 V CCA 供电。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息