封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DCU) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC2T45-Q1 的特性
-
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.65V 至 5.5V 的整个电源电压范围内运行
- VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
- 以 VCCA 为基准的 DIR 输入电路
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持部分断电模式运行
- 最大数据速率:
- 420Mbps(3.3V 至 5V 转换)
- 210Mbps(转换至 3.3 V)
- 140Mbps(转换至 2.5 V)
- 75Mbps(转换至 1.8 V)
SN74LVC2T45-Q1 的说明
这款 2 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA可接受从 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB可接受从 1.65 至 5.5V 间的任一电源电压值。这可实现 1.8V,2.5V,3.3V和 5V 电压节点间的通用低压双向转换。
SN74LVC2T45-Q1 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入的逻辑电平将会激活 B 端口或 A 端口输出。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态,并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。
SN74LVC2T45-Q1 设计为由 VCCA 为 DIR 输入电路供电。该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。
VCC 隔离特性可确保只要有任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态。