封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DCU) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC2G126 的特性
- 可采用德州仪器 (TI) 的 NanoFree™ 封装
- 支持 5V VCC 运行
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4ns
- 低功耗,10µA 最大 ICC
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- VCC = 3.3V、TA = 25°C 时,VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V
- VCC = 3.3V、TA = 25°C 时,VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2V
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 可作为下行转换器,将最高 5.5V 的输入电压下行转换至 VCC 电平
- 闩锁性能超过 100mA,符合 {53}JESD 78 II 类规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型
- 1000V 充电器件模型
SN74LVC2G126 的说明
这些总线收发器专为 1.65V 至 3.6V V{3}CC{4} 工作电压设计。SN74LVC2G126 器件是一款具有三态输出的双路线路驱动器。当输出使能输入为低电平时,输出被禁用。