封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1T45 的特性
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 200V 机器放电模型 (A115-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- 完全可配置的双轨设计,支持各个端口在 1.65V 至 5.5V 的整个电源电压范围内运行
- VCC 隔离特性 – 如果任何一个 VCC 输入接地 (GND),则两个端口均处于高阻抗状态
- 以 VCCA 为基准的 DIR 输入电路
- 低功耗,ICC 最大值为 4µA
- 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
- Ioff 支持局部断电模式运行
- 最大数据速率
- 420Mbps(3.3V 至 5V 转换)
- 210Mbps(转换至 3.3 V)
- 140Mbps(转换至 2.5 V)
- 75Mbps(转换至 1.8 V)
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
SN74LVC1T45 的说明
这款 1 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA可接受从 1.65V 到 5.5V 范围内的任意电源电压。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB可接受从 1.65 至 5.5V 间的任一电源电压值。这可实现 1.8V,2.5V,3.3V和 5V 电压节点间的通用低压双向转换。
SN74LVC1T45 旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入的逻辑电平将会激活 B 端口或 A 端口输出。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。
SN74LVC1T45 旨在实现通过 VCCA 对 DIR 输入电路供电。该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范要求。Ioff 电路禁用输出,从而可防止其断电时破坏性电流从该器件回流。VCC 隔离特性可确保 VCC 中的任何一个是否接地,然后两个端口都处于高阻抗状态。
NanoFree 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。