封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LVC125A-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 工作电压范围为 1.65V 至 3.6V
- 额定温度范围为 –40°C 至 125°C
- 输入电压高达 5.5V
- 电压为 3.3V 时,tpd 最大值为 4.8ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- VOHV(输出 VOH 下冲)典型值大于 2V(VCC = 3.3V、TA = 25°C 时)
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LVC125A-Q1 的说明
这款四路总线缓冲门可在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。