封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
SN74LV595A 的特性
- V CC 工作范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时 t pd 最大值为 7.1ns
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹) 典型值小于 0.8V
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值 大于 2.3V
- 支持所有端口上的混合模式电压运行
- 8 位串行输入/并行输出移位寄存器
- I off 支持带电插入、局部关断模式和后驱动保护
- 移位寄存器具有直接清零功能
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV595A 的说明
SN74LV595A 器件包含一个对 8 位 D 类存储寄存器进行馈送的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器。移位寄存器时钟 (SRCLK) 和存储寄存器时钟 (RCLK) 均为正边沿触发。