封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV594A 的特性
- VCC 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时 tpd 最大值为 6.5ns
- VOLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V(VCC = 3.3V、TA = 25°C)
- 支持所有端口上的混合模式电压运行
- 具有存储功能的 8 位串行输入、并行输出移位寄存器
- 移位寄存器和存储寄存器上的独立直接覆盖清零
- 移位寄存器和存储寄存器的独立时钟
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范
SN74LV594A 的说明
SN74LV594A 器件是一款 8 位移位寄存器,可在 2V 至 5.5V VCC 下运行