封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
SN74LV573A 的特性
- V CC 工作范围为 2V 至 5.5V
- 电压为 5V 时,t pd 最大值为 8ns
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值小于 0.8V,闩锁性能超过 250mA
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值大于 2.3V
- 所有端口上均支持混合模式电压运行
- I off 支持局部断电模式运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范